EB 5- DIK RD - Insticksbrygga
EB 5- DIK RD
-
Insticksbrygga
2716761
Insticksbrygga, delning: 6,15 mm, poltal: 5, färg: röd
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Insticksbrygga
Poltal
5
Delning
6,15 mm
Mått
Delning
6,15 mm
Materialuppgifter
Färg
röd (RAL 3001)
Material
Koppar
Isolationsmaterial
PA
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
2716761
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE1Z2X
Produktnyckel
BE1Z2X
GTIN
4017918105129
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2,28 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
2,26 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,114 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp