PLC-PT-EIK 1-SVN 24M
-
Optokopplarmodul
2900362
PLC-INTERFACE för NAMUR-applikationer, som består av grundplint PLC-BPT.../21 med push-in anslutning och integrerad omkoppling, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, minusbrytande, 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V DC
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | Induktiva NAMUR-givare |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 20.03.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,34 W |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 50 V DC |
Märkstötspänning | 0,4 kV |
Styrströmkrets | |
Ingångsmärkspänning UN | 8,2 V DC ±10 % |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
tomgångsspänning | 8,2 V DC ±10 % |
Kopplingspunkt | ≥ 2,1 mA (när ledande) |
≤ 1,2 mA (när ej ledande) | |
6,3 mA ... 10 mA (vid kortslutning) | |
0 mA ... 0,35 mA (vid kabelbrott) | |
Kopplingshysteres | ca. 0,2 mA |
Internmotstånd | ca. 1000 Ω |
Kabellängd | < 30 m |
Benämning | Signalutgång |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 33 V DC |
Max. kontinuerlig ström | 50 mA |
Overførselsfrekvens | ca. 350 Hz |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 1,5 V |
Statusindikering | LED (grön) |
Felindikering | LED röd |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Benämning | Larmutgång |
Utgångsmärkspänning | 30 V DC |
Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 33 V DC |
Max. kontinuerlig ström | 100 mA |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 1,5 V |
Felindikering | LED röd |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 86 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2900362 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK6235 |
Produktnyckel | DK6235 |
Katalogsida | Sida 122 (IF-2011) |
GTIN | 4046356508629 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 32,36 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 32,36 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Anslutningsmöjlighet för PLC V8-adapter
Stabiliserad försörjningsspänning för den induktiva beröringsfria givaren NAMUR
24 V/50 mA digitalutgång för direkt anslutning av minnesprogrammerbara styrsystem
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge