EMG 12-OV- 24DC/ 60DC/1
-
Optokopplarmodul
2948746
Effektoptokopplare, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 24 V DC, utgång: 12-60 V DC/max. 1 A
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Användning | Utgångsfunktion |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper | |
Isolering | Basisolering |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 19.03.2025 |
Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 3,5 kV AC (Ingång/utgång) |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,2 |
Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | ≤ 0,4 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | ≥ 0,8 |
Typisk ingångsström vid UN | 7 mA |
Typisk inkopplingstid | 20 µs |
Frånkopplingstid typisk | 200 µs |
Statusindikering | LED (gul) |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Överspänningsskydd | |
Överföringsfrekvens | 500 Hz |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsmärkspänning | 60 V DC |
Utgångsspänningsområde | 12 V DC ... 60 V DC |
Max. kontinuerlig ström | 1 A (se deratingkurva) |
Toppspänning | 60 V DC |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | 1,2 V |
Utgångskoppling | 2-ledare, ojordad |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Överspänningsskydd |
Ingångssida | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Utgångssida | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Bredd | 12,5 mm |
Höjd | 75 mm |
Djup | 102 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2948746 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | DK61C1 |
Produktnyckel | DK61C1 |
Katalogsida | Sida 139 (IF-2011) |
GTIN | 4017918083410 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 48,51 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 48,51 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 2db01f19-9725-411d-b337-6a64364f37dd |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge