VS-PPC/ME-M12MS-93R-LI/5,0
-
Nätverkskabel
1416258
Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, grön RAL 6018, Hane rak RJ45 Push-Pull / IP67, på Hane rak M12 / IP67, kabellängd: 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | PROFINET |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 Push-Pull / IP67 |
Poltal | 4 |
Låsanordningstyp | Push-Pull |
Färg handtag | silverfärgad |
Material | Metall |
Skyddsklass | IP67 |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Hane rak M12 / IP67 |
Poltal | 4 |
Färg handtag | svart |
Material | Plast |
Skyddsklass | IP67 |
Kabellängd | 2 m |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 55 kg/km |
UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET robot CAT5 [93R] |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Signallöptid | 4,8 ns/m |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,00 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 33 mm |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: 1000000 |
skärmdämpning | 2,9 dB (vid 1 MHz) |
5 dB (vid 4MHz) | |
8,1 dB (vid 10 MHz) | |
10,4 dB (vid 16 MHz) | |
11,9 dB (vid 20 MHz) | |
15,5 dB (vid 31,25 MHz) | |
26,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
41 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 (M12-kontakt) |
IP67 (RJ45 kontakt) |
Artikelnr | 1416258 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CJN |
Produktnyckel | AF1CJN |
GTIN | 4046356473439 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 340 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 323,85 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nummer: 3147-75-9) | |
SCIP | d0f5f7ef-b87a-4385-ba0e-2402117ab86e |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 5,886 kg CO2e |
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge