VS-M8MS-M8MS/93B-0,5
-
Nätverkskabel
1402448
Nätverkskabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grön RAL 6018, Hane rak M8, kodning: A / IP67, på Hane rak M8, kodning: A / IP67, kabellängd: 0,5 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Signaltyp/kategori | Ethernet, 100 MBit/s |
PROFINET, 100 MBit/s | |
EtherCAT®, 100 MBit/s |
Statusindikering | nej |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Märkström IN | 3 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M8 / IP67 |
Poltal | 4 (4) |
Kodningstyp | A (Standard) |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
TPU GF (Kontaktledare) | |
TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
CuZn (förnicklad) (Förskruvning) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Hane rak M8 / IP67 |
Poltal | 4 (4) |
Kodningstyp | A (Standard) |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
CuZn (förnicklad) (Förskruvning) | |
TPU GF (Kontaktledare) | |
TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C |
Kabellängd | 0,5 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Måttskiss |
|
UL AWM-stil | 21695 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
totalkabling | Stjärnformad |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Flamhärdighet | UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
oljebeständighet | OIL RES I enligt UL 2256 |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K |
M8 | |
Normbeteckning | M8-kontakt |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikelnr | 1402448 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1BJI |
Produktnyckel | AF1BJI |
GTIN | 4046356616058 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 46,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 57,5 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,608 kg CO2e |
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge