VS-IP67-IP20-93E-LI/2,0
-
Nätverkskabel
1405921
Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 2 par, AWG26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-hane/IP67, grå till RJ45-hane/IP20, line, längd 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal kortplatser | 1 |
Skärmad | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Yttermantel, material | PUR |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 4-polig, Snäpp-in-låsning |
Poltal | 4 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Färg (Kapsling) | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP67 |
IP65 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 4-polig |
Poltal | 4 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PA |
Färg (Kapsling) | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Kabellängd | 2,00 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] | |
Måttskiss |
|
UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] |
Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,95 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 2 par med 2 fyllnader till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 280,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 51 mm |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) | |
UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
oljebeständighet | enligt IEC 60811-404 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP67/IP20 |
Artikelnr | 1405921 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNABD |
Produktnyckel | ABNABD |
GTIN | 4046356475990 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 121,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 110,375 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |
SCIP | 17155589-6ddb-4853-9356-93b6d5875b85 |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge