SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8MSM - Nätverkskabel
1217316

Nätverkskabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig, PUR halogenfri, grön, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M8-SPE / IP67, på Hane rak M8-SPE / IP67, kabellängd: 2 m

Produktdetaljer








Fördelar

En säker framtidsinvestering: standardiserade kontakter enligt IEC 63171­5 (IP67)
Enkla att integrera: kontakt- och honkontaktsvarianter för beprövade induktiva sensorer och fritt hängande anslutningar
Effektiva: apparatkontakter för SMD-, THR- och våglödningsprocesser banar väg för automatiserad bearbetning
Servicearbeten i en handvändning: M8-kontakter kan jackas med IP20-kontakter för känslig säkerhetsutrustning
Med säker skärm: patchkablar med Advanced Shielding Technology