NBC-R4RC/2,0-93E/R4RC
-
Nätverkskabel
1408942
Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 2 par, AWG 26 flexibel (7 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), RJ45 hane/IP67 Push-Pull kåpa av metall till RJ45 hane/IP67 Push-Pull kåpa av metall, line, längd 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
Märkspänning UN | 48 V |
Märkström IN | 1 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 200 |
Yttermantel, material | PUR |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 4-polig, Push-Pull |
Poltal | 4 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 200 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PA-GF |
Färg (Kapsling) | silverfärgad |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP67 |
IP65 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 4-polig, Push-Pull |
Poltal | 4 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 200 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PA-GF |
Färg (Kapsling) | silverfärgad |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP67 |
IP65 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Kabellängd | 2,00 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | ja |
UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 2 par |
Kabeltyp (förkortning) | 93E |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Kabelkonstruktion | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² |
Material ledarisolation | skummad PE |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,95 mm ±0,05 mm |
Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 2 par med 2 fyllnader till kärnan |
Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Märkspänning ledning | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 280,00 Ω/km |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
oljebeständighet | enligt IEC 60811-404 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) | |
UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Standarder/föreskrifter | IEC PAS 61076-3-117 |
Artikelnr | 1408942 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ABNABD |
Produktnyckel | ABNABD |
Katalogsida | Sida 398 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356856713 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 227,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 211,27 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |
SCIP | 39569f9d-17af-40c8-be68-57fc4025e69a |
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge