NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../...
-
Nätverkskabel
1411842
Nätverkskabel, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabelanslutning: rak, Ethernet
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kabelanslutning | rak |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
| Märkspänning UN | 48 V |
| Märkström IN | 1 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Impedans | 100 Ω |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
| Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] | |
| Kabelvikt | 47 kg/km |
| UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] |
| Ethernet flexibel CAT5, 4 par 94B | |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 0,96 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | skummad PE |
| Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
| Väggtjocklek ytterhölje | 1,05 mm |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 4 par till kärnan |
| Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | 48 nF/km (vid 1 kHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
| Draghållfasthet | ≤ 100 N |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 71,3 dB (vid 1 MHz) |
| 62,3 dB (vid 4MHz) | |
| 56,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 53,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 51,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 48,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
| 53,3 dB (vid 4MHz) | |
| 47,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 44,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 42,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| Fjärröverhörningsdämpning (FEXT) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| Vågdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
| 6 dB (vid 4MHz) | |
| 9,5 dB (vid 10 MHz) | |
| 12,1 dB (vid 16 MHz) | |
| 13,6 dB (vid 20 MHz) | |
| 17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32 dB (vid 100 MHz) | |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Ethernet släpkedja CAT5, 4 par [94C] | |
| Kabelvikt | 57 kg/km |
| UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet släpkedja CAT5, 4 par [94C] |
| Ethernet släpkedja CAT5, 4 par 94C | |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
| Väggtjocklek ytterhölje | 0,85 mm |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 4 par och 5 fyllnader till kärnan |
| Skärm | Nät av förtent koppartråd |
| Optisk skärmtäckning | 90 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | ca. 50 nF/km (vid 1 kHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 28 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 56 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 7,5 x D, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
| Draghållfasthet | ≤ 100 N |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 65,3 dB (vid 1 MHz) |
| 56,3 dB (vid 4MHz) | |
| 50,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 47,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 45,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 42,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
| 53,3 dB (vid 4MHz) | |
| 47,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 44,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 42,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| Fjärröverhörningsdämpning (FEXT) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| Vågdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
| 6 dB (vid 4MHz) | |
| 9,5 dB (vid 10 MHz) | |
| 12,1 dB (vid 16 MHz) | |
| 13,6 dB (vid 20 MHz) | |
| 17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32 dB (vid 100 MHz) | |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Ethernet [94D] | |
| UL AWM-stil | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet [94D] |
| Ethernet 94D | |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalhastighet | 0,6 c |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC (förstärkt) UV-beständig |
| Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
| Väggtjocklek ytterhölje | 0,80 mm |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 4 par längstvinnade |
| Skärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie, flätad av förtennade koppartrådar |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Ledarmotstånd max. | < 140 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 4 ... 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | < 56 nF/km |
| Märkspänning kabel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Provspänning ledare/ledare | 2500 V DC (2 s) |
| Provspänning ledare/skärm | 2500,00 V DC (2 s) |
| Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 60 mm |
| Draghållfasthet | 80 N |
| Flamhärdighet | enligt VW-1 |
| oljebeständighet | enligt IEC 60811-2-1 |
| Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (RJ45 kontakt) |
| IP20 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 kontakt) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| Artikelnr | 1411842 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNABE |
| Produktnyckel | ABNABE |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge