NBC-M12FSBPS-R4AC-93E/0,5-OR - Nätverkskabel
1408357

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 2 par, AWG 26 flexibel (7 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), M12-inbyggnadskontakt, hona, montage bakifrån SPEEDCON till RJ45-hane/IP20, line, längd 0,5 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Perfekt för industriapplikationer
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Kompakt vinkling