NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - Nätverkskabel
1407353

Nätverkskabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grön RAL 6018, skärmad, Hane rak M8, kodning: A / IP67, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 2 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter