NBC-FS/10,0-94B/R4MC SCO
-
Nätverkskabel
1407454
Nätverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak RJ45 Cliplåsanordning / IP67, på Honkontakt rak M12 SPEEDCON, kodning: A / IP67, kabellängd: 10 m
Produktdetaljer
Allmänt | Fler produkter med variabel kabeltyp och variabla kabellängder finns i avsnittet Tillbehör |
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Bussystem | Ethernet |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (i enlighet med IEC 11801), 1 GBit/s |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Märkström IN | 1 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 1 GBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Material, packning | NBR |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild hona M12, 8-polig, A-kodad, sett från honsidan
|
utförande | M12 Honkontakt, vinklad, 8-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Kodning: A |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Skärm | Advanced Shielding Technology |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5, 1 Bit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 Ω |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PA 6.6 |
Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
Material Tätning | FKM |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig, Snäpp-in-låsning |
Poltal | 8 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Färg (Kapsling) | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP67 |
IP65 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Kabellängd | 10 m |
Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 47 kg/km |
UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] |
Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,96 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Väggtjocklek ytterhölje | 1,05 mm |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 4 par till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Ledningskapacitet | 48 nF/km (vid 1 kHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Draghållfasthet | ≤ 100 N |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 71,3 dB (vid 1 MHz) |
62,3 dB (vid 4MHz) | |
56,3 dB (vid 10 MHz) | |
53,2 dB (vid 16 MHz) | |
51,8 dB (vid 20 MHz) | |
48,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
44,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
41,3 dB (vid 100 MHz) | |
Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
53,3 dB (vid 4MHz) | |
47,3 dB (vid 10 MHz) | |
44,2 dB (vid 16 MHz) | |
42,8 dB (vid 20 MHz) | |
39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
32,3 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
24,1 dB (vid 8 MHz) | |
25 dB (vid 10 MHz) | |
25 dB (vid 16 MHz) | |
25 dB (vid 20 MHz) | |
23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
20,1 dB (vid 100 MHz) | |
skärmdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
6 dB (vid 4MHz) | |
9,5 dB (vid 10 MHz) | |
12,1 dB (vid 16 MHz) | |
13,6 dB (vid 20 MHz) | |
17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
32 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 (M12-kontakt) |
IP67 (M12-kontakt) | |
IP67 (RJ45 kontakt) | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (M12-kontakt) |
-20 °C ... 70 °C (RJ45 kontakt) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1407454 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CMI |
Produktnyckel | AF1CMI |
GTIN | 4046356775755 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 509,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 509,6 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |
SCIP | cfe0a03b-3486-4bbb-bd43-6ac42bbee780 |
Kompatibla produkter
-
-
NBC-MR-R4MC SCO-IE/.../... - Nätverkskabel 1408671
-
NBC-FS-R4MC SCO-IE/.../... - Nätverkskabel 1408662
-
NBC-FR-R4MC SCO-IE/.../... - Nätverkskabel 1408653
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Säkringsclip 1558991
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge