Fältbuss PA-multiplexer terminalen möjliggör integrering av Radioline I/O-standardmoduler i ett PROFIBUS PA-nätverk. FB-MUX/HS/PA har fem profil-programvaruversioner för olika I/O-konfigurationer.
FB-MUX/HS/DI24/PA
-
Multiplexer
1005332
Terminalen FB-MUX/HS/DI24/PA går att använda med upp till sex 4-kanaliga, digitala ingångsmoduler (RAD-DI4-IFS), sex 4-kanaliga, digitala NAMUR-ingångsmoduler (RAD-NAM4-IFS), tre 8-kanaliga digitala ingångsmoduler (RAD-DI8-IFS) eller en valfri kombination av moduler för upp till 24 kanaler totalt. Konfigurationen går att använda som en digital ingångslösning med hög täthet.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Skalbar enligt kraven i applikationen
Fem applikationsspecifika terminaler tillåter en enkel implementering i fält
Enkel integrering i värdsystemet med en EDD-, GSD- eller DTM-fil
Anslutning av alla I/O-fältsignaler med PROFIBUS-PA standardkablar
Det krävs ingen programvara tack vare en förkonfigurerad huvudstation.
IECEx CoC
UL-listad
lämplig för ATEX-zon 2