RAD-DI4-IFS
-
I/O-expansionsmodul
2901535
Radioline I/O-expansionsmodul, 4 digitala ingångar (0 ... 250 V AC/DC)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel drifttagning med tumhjul
Galvanisk kanal-till-kanal-isolation
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
enkelt modulbyte även under driften (Hot-Swap)
Digitala breda ingångsområden (0 ... 250 V AC/DC)
Godkänd för användning i zon 2