Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SAMPLE FR 1,27/32-FWL-11/P/0,1 - Monterad IDC-multihonkontakt
1508267

Monterad IDC-multihonkontakt, märkström: 1,4 A, Kabeltyp:Bandkabel, Bandkabel

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande utvecklingsprocess tack vare kundspecifika simulationer för dataintegritet
Design-in-support vid apparatutvecklingen med hjälp av MCAD-/ECAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
Kan beställas förkonfektionerad: IDC-honkontakter med flatbandkabel möjliggör en omedelbar användning i apparaten
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet

Ofta ställda frågor


Behöver jag tillverka IDC-kontakten själv?

Om du önskar kan vi ta hand om konfektioneringen åt dig. Med hjälp av vår konfigurerare skapar du din egen kabelkonfektion – till och med från ett så litet antal som 50 st. Fastställ önskade egenskaper för produkterna,  t.ex. poltal och ledningslängd... Visa mer

Om du önskar kan vi ta hand om konfektioneringen åt dig. Med hjälp av vår konfigurerare skapar du din egen kabelkonfektion – till och med från ett så litet antal som 50 st. Fastställ önskade egenskaper för produkterna,  t.ex. poltal och ledningslängd. Du kan även se till att IDC-honkontakterna har en dragavlastning för att förlänga den jackbara anslutningens livslängd.

Visa mindre

Vad kan jag konfigurera med konfiguratorn för kabelmonteringen?

Under konfigureringsprocessen fastställer du följande egenskaper:
1. Det önskade poltalet
2. Den önskade kabellängden
3. Antal använda honkontakter
4. IDC-honkontakternas riktning på bandkabeln
5. Fastsättning av en alternativ dragavlastning