FR 1,27 CA
-
Monterad IDC-multihonkontakt
1498845
Monterad IDC-multihonkontakt, märkström: 1,4 A, kabellängd: Fri inmatning (0,05–0,95 m), Färg: grå, Kabeltyp:Bandkabel, Förtillverkade mönster hittar du i tabben ”Tillbehör”., artikelserie: FR 1,27/...-FWL
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Behöver jag tillverka IDC-kontakten själv?
Nej, på begäran åtar vi oss kundanpassningen av din IDC-honkontakt. Använd vår konfigurator för att skräddarsy din bandkabelsmodul från bara 50 stycken. Fastställ önskade egenskaper för produkterna, som t.ex. poltal och ledningslängd. Du kan även för... Visa mer
Nej, på begäran åtar vi oss kundanpassningen av din IDC-honkontakt. Använd vår konfigurator för att skräddarsy din bandkabelsmodul från bara 50 stycken. Fastställ önskade egenskaper för produkterna, som t.ex. poltal och ledningslängd. Du kan även förse IDC-honkontakterna med en dragavlastning för att förlänga livslängden hos den jackbara anslutningen. Färdiga artiklar med en kabellängd på 10 cm finns tillgängliga från lager som prover. De hittas under benämningen SAMPLE FR 1,27/xx-FWL-11/P/0,1 (xx = poltal).
Visa mindreVilka egenskaper kan jag konfigurera med konfiguratorn för kabelmonteringen?
Under konfigureringsprocessen fastställer du följande egenskaper:
1. Det önskade poltalet
2. Den önskade kabellängden
3. Antal använda honkontakter
4. IDC-honkontakternas riktning på bandkabeln
5. Fastsättning av en alternativ dragavlastning
Hur kan jag få prover för mina kundanpassade IDC-honkontakter?
Artiklarna finns i valfritt poltal med en kabellängd på 10 cm som standard. De hittas under benämningen SAMPLE FR 1,27/xx-FWL-11/P/0,1 (xx = poltal). Kundanpassade kablage kan också beställas via online-konfiguratorn från en mindre kvantitet på 50 st... Visa mer
Artiklarna finns i valfritt poltal med en kabellängd på 10 cm som standard. De hittas under benämningen SAMPLE FR 1,27/xx-FWL-11/P/0,1 (xx = poltal). Kundanpassade kablage kan också beställas via online-konfiguratorn från en mindre kvantitet på 50 stycken. Vi hjälper gärna till vid ytterligare frågor.
Visa mindreVilken bandkabel används för IDC-honkontakten?
För att säkerställa en tillförlitlig anslutning mellan honkontakten och kabeln måste bandkabeln ha vissa tekniska egenskaper, t.ex. en delning på 0,635 mm. De detaljer som krävs för självmontering med valfri dragavlastning beskrivs i en användaranvis... Visa mer
För att säkerställa en tillförlitlig anslutning mellan honkontakten och kabeln måste bandkabeln ha vissa tekniska egenskaper, t.ex. en delning på 0,635 mm. De detaljer som krävs för självmontering med valfri dragavlastning beskrivs i en användaranvisning. Du hittar användaranvisningen i artikelns nedladdningsområde.
Det förmonterade kabelpaketet finns tillgängligt under den konfigurerbara artikeln 1498845 FR 1,27 CA.