MUTTB 2,5-PV BU - Minigenomgångsplint
1066345

Minigenomgångsplint, med potentialanslutning, märkspänning: 500 V, märkström: 22 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Montering av fasta bryggor och mäthylsor är möjligt i båda plan
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor