MBK-FS/FS - Minigenomgångsplint
1406014

Minigenomgångsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 16 A, 1. Plan, anslutningstyp: Flatstiftanslutning, area: 0,5 mm2 - 1 mm2, montering: NS 15, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor