Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MBK BU - Minigenomgångsplint
1401093

Minigenomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: blå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Minibandplintarna MBK ... och dess varianter återspeglar den ursprungliga typiska formen av MBK ...-familjen
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor