MBK 5/E-FS - Minigenomgångsplint
1418073

Minigenomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, 1. Plan anslutning vänster, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 15, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

På den externa kopplingsskåpssidan har denna plint en beprövad skruvanslutning
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor