MBK 2,5/E
-
Minigenomgångsplint
1414006
E-nummer:
2910720
E-nummer:
2910720
Minigenomgångsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Miniplint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Håltolk | A3 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 24 A (vid 2,5 mm² ledararea) |
Märkspänning | 250 V |
Märkarea | 2,5 mm² |
Märkdata (ATEX/IECEx) | |
Märkning | Ex e II |
Användningstemperaturområde | -50 °C ... 110 °C |
Ex-certifierade tillbehör | 1414035 D-MBK 2,5/E |
1413227 ATP-MBK | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
Sammanställning bryggor | Fast brygga / FBRN 10-5-EX / 3000612 |
Bryggdata | 20 A (2,5 mm²) |
Sammanställning bryggor | Insticksbrygga / EB 2- 5 / 1401158 |
Insticksbrygga / EB 3- 5 / 1401145 | |
Insticksbrygga / EB 10- 5 / 1401132 | |
Bryggdata | 19 A (2,5 mm²) |
Temperaturhöjning Ex | 34 K (22 A / 2,5 mm²) |
Vid bryggning med insticksbrygga | 176 V |
Vid bryggning med bygel | 176 V |
Märkisolationsspänning | 160 V |
Utgång | (kontinuerligt) |
Plan ex Allmänt | |
Märkspänning | 176 V |
Märkström | 22 A |
Belastningsström maximal | 22 A |
Genomgångsresistans | 0,35 mΩ |
Anslutningsdata Ex Allmänt | |
Vridmomentsområde | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Märkarea | 2,5 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 |
Anslutningskapacitet styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Anslutningskapacitet AWG | 24 ... 14 |
Anslutningskapacitet flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Anslutningskapacitet AWG | 24 ... 14 |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area AWG styva | 24 ... 18 |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area AWG flexibla | 24 ... 18 |
Bredd | 5,2 mm |
Ändbrickans bredd | 1 mm |
Höjd | 24,5 mm |
Djup | 20,9 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -40 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 4,8 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Godkänd i test | |
Kortslutningsströmstest 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,5 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Provkraft börvärde | 1 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 (+/- 2) v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Stöttid | 30 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 15 |
Artikelnr | 1414006 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1261 |
Produktnyckel | BE1261 |
Katalogsida | Sida 516 (CL1-2011) |
GTIN | 4017918021269 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,25 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,958 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBRNI 3-5 N - Fast brygga 3000162
-
FBRNI 4-5 N - Fast brygga 3000159
-
FBRNI 10-5 N - Fast brygga 2770639
-
FBRNI 20-5 N - Fast brygga 3000609
-
EB 2- 5 - Insticksbrygga 1401158
-
EB 3- 5 - Insticksbrygga 1401145
-
EB 10- 5 - Insticksbrygga 1401132
-
D-MBK 2,5/E - Ändbricka 1414035
-
RPS - Reduceringshylsa 0201647
-
ATP-MBK - Ändbricka 1413227
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Märkspik märkband 0824271
-
BN-ZB 5,2/WH:UNBEDRUCKT - Märkspik märkband 1401815
-
UC-TMN 5,2 - Skylt för plintar 0822945
-
UC-TMN 5,2 CUS - Skylt för plintar 0826857
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena utan hål 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1204096
-
E/MBK - Ändstöd 1401637
-
E/MK - Ändstöd 1421633
-
E/MK 1 - Ändstöd 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Testpropprad 0201304
-
PSB 3/10/4 - Testpropprad 0601292
Fördelar
Mellanskivor, ändbrickor och mäthylsor avrundar tillbehörsprogrammet
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge