SACC-FPF-F-M12/M16 THR PPI
-
Metalldel för insatser
1233777
M12-Push-Pull-kapslingsförskruvning för M12-honinsatser, med formpackning
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Vilka fördelar ger en push-pull-låsning vid M12?
Med push-pull-låsningen behövs det inte längre något skruvförband. Du sparar mycket tid vid anslutning av automationskomponenterna. Med den förbättrade hanteringen kan apparatkontakterna även placeras mer kompakt. Detta motsvarar önskemålet om miniat... Visa mer
Med push-pull-låsningen behövs det inte längre något skruvförband. Du sparar mycket tid vid anslutning av automationskomponenterna. Med den förbättrade hanteringen kan apparatkontakterna även placeras mer kompakt. Detta motsvarar önskemålet om miniatyrisering och ett mer prisvärt kablage.
Visa mindreHur mycket tid kan jag spara tack vare push-pull?
Utan förskruvningen sparas upp till 80 % i installationstid. Sammantaget kan du på så sätt spara enormt mycket vid monteringen.
Är de nya kontakterna lika kvalificerade som standardkontakter?
Push-Pull-kontakterna definieras i IEC 61076-2-010, vilket är en utökning av den beprövade M12-standarden med skruvlås, och baserar på denna. Den enda ändringen i förhållande till den etablerade M12, består i att M12-gängan kompletterats med ett lite... Visa mer
Push-Pull-kontakterna definieras i IEC 61076-2-010, vilket är en utökning av den beprövade M12-standarden med skruvlås, och baserar på denna. Den enda ändringen i förhållande till den etablerade M12, består i att M12-gängan kompletterats med ett litet hål. M12-gängans beprövade egenskaper bibehålls. Även de mekaniska och elektriska egenskaperna är identiska.
Visa mindreÄr de nya Push-Pull-apparatkontakterna kompatibla bakåt?
Ja, förutom push-pull-konturen har apparatkontakterna fortfarande en gänga. På så sätt kan du ansluta och förkruva push-pull-kabelkontakter och standard-skruvkabelkontakter i fält.
Det finns fortfarande ingen passande kabelkontakt i en bestämd kodning på marknaden. Kan jag ändå använda push-pull-kapslingen på min enhet?
Genom bakåtkompatibiliteten kan enheten redan förses med push-pull-apparatkontakter. Enheten är redan push-pull-redy och kan kopplas in med en vanlig skruvkabelkontakt tills kabelkontakten är tillgänglig.
Portföljen är som vanligt modulärt uppbygg...
Visa mer
Genom bakåtkompatibiliteten kan enheten redan förses med push-pull-apparatkontakter. Enheten är redan push-pull-redy och kan kopplas in med en vanlig skruvkabelkontakt tills kabelkontakten är tillgänglig.
Portföljen är som vanligt modulärt uppbyggd. Alla kontaktledare med en signalkodning kan kombineras med signalkapslingarna.
Förut behövde jag montera en till O-ring för IP67-skyddsklassen. Hur monterar jag den nya formtätningen?
Formtätningen är integrerad i push-pull-kapslingen och den behöver inte eftermonteras. Ett processteg som utgör en stor fördel avseende monteringstid och kvalitet.
Kan jag även använda vinklade THR-kontaktinsatser med push-pull-kapslingarna?
De nya kapslingarna passar till alla THR-M12-kodningar (för vinklade och raka insatser).
Kan även kapslingar i rostfritt stål realiseras?
Ja, kontakta gärna din ansvariga försäljningsrepresantant om detta.