SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP
-
Metalldel för insatser
1414233
M12-kapslingskoppling med toleransutjämnande funktion, för raka THR-kompatibla M12-hylskontaktinsatser. Lämplig för frontplattor med tjocklekar från 2,4 mm ... 3,2 mm.