SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Metalldel för insatser
1414020

Metalldel för insatser, hona, M12-SPEEDCON, Montering från baksidan, M15 x 1, THR-lödanslutning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Fördelar

Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskruvningar med gängmontage
Flexibelt kretskortsmontage: tvådelade jackbara anslutningar för våg- och SMT-lödning
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden