VAL-MS 1500DC-PV/2+V/40 - Mellanskydd typ 2
1099549

Skyddsenhet för 2-poliga isolerade och jordade PV-likspänningssystem 1500 V DC, för montering på DIN-skena, 3-polig grunddel, tre jackbara temperaturövervakade skyddselement, statusindikering på varje kontakt.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation