Plintmärkning

Plintmärkning

Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.

Go to Product Detail Page for item 0829516
UCT-TMF 3,5 OG - Skylt för plintar
UCT-TMF 3,5 OG - Skylt för plintar
0829516

Skylt för plintar, Märkkarta, orange (RAL 2003), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 3,5 mm, Antal enskilda skyltar: 108, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 2,7 mm

Go to Product Detail Page for item 0803064
TMT (EX6,5)R - Skylt för plintar
TMT (EX6,5)R - Skylt för plintar
0803064

Skylt för plintar, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: låsning, montering i lågt skyltspår, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 50 m, textfältets höjd: 6,5 mm, textfältets bredd: 50000 mm

Go to Product Detail Page for item 0801833
TML (104X3,8)R - Märkremsor
TML (104X3,8)R - Märkremsor
0801833

Märkremsor, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 3,8 mm, textfältets bredd: 104 mm

Go to Product Detail Page for item 1401404
BN WH - Skylt för plintar
BN WH - Skylt för plintar
1401404
E-nummer: 2941798

Skylt för plintar, Spik, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: Märkpenna, monteringssätt: jacka, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 4 mm

Go to Product Detail Page for item 0829487
UCT-TMF 3,5 YE - Skylt för plintar
UCT-TMF 3,5 YE - Skylt för plintar
0829487

Skylt för plintar, Märkkarta, yellow (RAL 1018), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 3,5 mm, Antal enskilda skyltar: 108, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 2,7 mm

Go to Product Detail Page for item 0829164
UCT-TM 8 RD - Skylt för plintar
UCT-TM 8 RD - Skylt för plintar
0829164

Skylt för plintar, Märkkarta, röd (RAL 3000), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 8,2 mm, Antal enskilda skyltar: 42, textfältets höjd: 9,9 mm, textfältets bredd: 7,2 mm

Go to Product Detail Page for item 0829160
UCT-TM 6 OG - Skylt för plintar
UCT-TM 6 OG - Skylt för plintar
0829160

Skylt för plintar, Märkkarta, orange (RAL 2003), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 60, textfältets höjd: 9,9 mm, textfältets bredd: 5,2 mm

Fördelar

  • Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
  • Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
  • Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
  • Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Medarbetare vid tillverkningsmaskinen för hållbara märkmaterial

Hållbart märkmaterial Märk ditt apparatskåp på ett hållbart sätt med oss!

Övertyga dig själv om våra hållbara lösningar för industriell märkning och minska ditt koldioxidavtryck avsevärt. Den resursbesparande märkningsportföljen är perfekt anpassad för användning i apparatskåp och innehåller lösningar för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar. Våra hållbara märkmaterial har samma kvalitetsegenskaper som konventionella material. Med identiska tekniska och optiska egenskaper, tryckkvalitet och hållbarhet kan du välja hållbara alternativ utan att kompromissa med den beprövade kvaliteten.

Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM

Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM

Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar

Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.

Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.

Märka och applicera i ett enda steg
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. Sammanfattningsvis sparar dessa processteg omkring 60 % tid.

Mer information
Det modulära systemet THERMOMARK E SERIES