Skylt för plintar, Märkkarta, röd (RAL 3000), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 72, textfältets höjd: 4,8 mm, textfältets bredd: 4 mm
Plintmärkning
Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.
Skylt för plintar, för märkning av plintar från tillverkarna Wieland och Legrand, Märkkarta, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 72, textfältets höjd: 7,4 mm, textfältets bredd: 4,05 mm
Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 11 ... 20, vit, för plintbredd: 3,5 mm, monteringssätt: låsning
Snap-in-verktyg, gör det enklare att fästa TMT-märkningen i den platta märkplatsen
Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 371 ... 380, vit, för plintbredd: 6,2 mm, monteringssätt: låsning
Märkbandsremsa, Remsor, vit (RAL 9010), märkt, märkt på längden: L1, L2, L3, N, PE, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 15,2 mm, Antal enskilda skyltar: 5, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 15,1 mm
Märkbandsremsa platt, Remsor, vit (RAL 9010), märkt, märkt på längden: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 91 ... 100, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 10 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 5,15 mm
Märkbandsremsa, Remsor, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 15,2 mm, Antal enskilda skyltar: 5, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 15,1 mm
Skylthållare, för märkning av plintgrupper, för montering på plintrad NS 32 eller NS 35/7,5, skrivfältsstorlek: 44 x 7 mm
Märkbandsremsa platt, Remsor, vit (RAL 9010), märkt, märkt på längden: udda tal 1-19, 21-39 osv. till 81-99, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 4 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 5,15 mm, textfältets bredd: 4,15 mm
Fördelar
- Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
- Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
- Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
- Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Hållbart märkmaterial Märk ditt apparatskåp på ett hållbart sätt med oss!
Övertyga dig själv om våra hållbara lösningar för industriell märkning och minska ditt koldioxidavtryck avsevärt. Den resursbesparande märkningsportföljen är perfekt anpassad för användning i apparatskåp och innehåller lösningar för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar. Våra hållbara märkmaterial har samma kvalitetsegenskaper som konventionella material. Med identiska tekniska och optiska egenskaper, tryckkvalitet och hållbarhet kan du välja hållbara alternativ utan att kompromissa med den beprövade kvaliteten.
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM
Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar
Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.
Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.