BNB-märkband, 10 delar, delbar, märkt på längden med löpande tal: 51 ... 60, vit, för plintbredd: 6,2 mm, monteringssätt: jacka
Plintmärkning
Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.
Märkremsa, platt, 100 delar, märkt på längden med löpande tal: 1 ... 10, 10 remsor med samma text per märkband, passande för alla plintar i raster 6,2 mm, vit, för plintbredd: 6,2 mm
Simplex-märkkarta, märkt på längden med löpande tal: 61 ... 80, 25 lika dekader på varje sida, vit, för plintbredd: 6 mm, monteringssätt: låsning
Marker för märkning av plintar från företagen Weidmüller, Conta Clip och Klemsan, 24 delar, förskjuten fot, omärkta, kan märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK, färg: blå
Märkband, märkt på längden med stora bokstäver: C, vit, för plintbredd: 6,2 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande jämna tal: 62 ... 80, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringssätt: låsning
Skylt för plintar, Märkkarta, röd, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 10,2 mm, Antal enskilda skyltar: 48, textfältets höjd: 5,1 mm, textfältets bredd: 9,6 mm
Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 1 ... 10, vit, för plintbredd: 7,5 mm, monteringssätt: låsning
Anvisningsetikett för Push-in Technology
Märkspik märkband, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: jacka, för plintbredd: 10 mm, Antal enskilda skyltar: 1000
Fördelar
- Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
- Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
- Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
- Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM
Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar
Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.
Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.