PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC
-
Larmsystem
2313513
SMS fjärrstyrnings- och larmsystem för montering på DIN-skena. Installationsmått enligt DIN 43880. 6 digitala ingångar och 4 reläutgångar. Försörjningsspänning 240 V AC. Leveransomfattning: SMS-relä, antenn, programvara, RS-232-kabel.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
GSM-mobilnät: 850, 900, 1800 och 1900 MHz
RS-232 konfigurationsgränssnitt
Koppla utgångarna under en fördefinierad tid
Meddelande via SMS vid statusändring för ingång
SMS tillståndsavkänning av alla in- och utgångar
SMS-relä för fjärrstyrning av utgångarna
Integrerad telefonbok för upp till 50 telefonnummer
Max. 5 mottagare per SMS-meddelande
Installationsmått enligt DIN 43880
Lösenordsskydd
Larmfunktion vid spänningsbortfall per SMS
Enkel konfiguration på dator utan programmeringskunskaper
Kan användas i hela världen
Medföljande konfigurationsprogram och programmeringskabel