Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TC MOBILE I/O X300 AC - Larmsystem
2903808

Kompakt varningssystem för mobiltelefonnät för att övervaka digitala värden samt fjärraktivera reläutgångar. Kommunikationen sker via ODP-protokoll och GPRS till en ODP-server. Spänningsmatningsområde 93 V ... 250 V AC.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

GPRS-signalsystem för fjärrstyrning av utgångarna
Larmfunktion vid spänningsbortfall per SMS
GSM-mobilnät: 850, 900, 1800 och 1900 MHz
Kommunikation via ODP-protokoll
Dataöverföringen sker antingen online eller som historiska värden med tidstämpel.
Konfiguration via USB och webbläsare
Kompakt konstruktion också för husinstallationer (4TE, DIN 43880)
Montering på DIN-skena eller på väggen