E-WMS 9,5 (EX16)R YE - Krympslang
1221593

Krympslang, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.SLEEVE, kabeldiametrar: 3,2 ... 9,5 mm, monteringssätt: påskjutning, kabeldiameterområde (automatiserad bearbetning): 3,2 ... 8,5 mm, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 20 m, textfältets höjd: 16 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Varaktig märkning som inte kan lossna av enkelledare, ledare, kablar, pneumatiska slangar och andra cylindriska kroppar
Hög flexibilitet eftersom det går att realisera individuella märkningslängder på 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0")
Kan alternativt krympas med valfri manuell värmebehandling för att fixera positionen
God diametertäckning med krympförhållande 3:1
Globalt utbredd och beprövad inom apparatskåps- och maskinbyggnation, inom industrierna för olja och gas samt inom järnvägsbranschen