ZFKDSA 4-10-12 - Kretskortsplint
1735422

produktserie COMBICON Terminals L
area 4 mm2
delning 10 mm
anslutningstyp Fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 12, antal rader: 1, poltal per rad: 12, artikelserie: ZFKDS(A) 4, delning: 10 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Separat bryggskakt för enkel anslutning av flera poler med jackbryggan
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet