ZFKDSA 1,5-W-5,08-14
-
Kretskortsplint
1753831
Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 14, antal rader: 1, poltal per rad: 14, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5-W, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Verktygslöst manövrerbar genom färgkontrasterad manövreringsarm
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena