Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SPTD 1,5/ 3-H-3,5 - Kretskortsplint
1841500

Kretskortsplint, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 6, antal rader: 2, poltal per rad: 3, artikelserie: SPTD 1,5, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet