Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SPTA 1/ 3-3,5 - Kretskortsplint
1752117

Kretskortsplint, märkström: 9 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: SPTA 1/, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 65 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet