cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20061129| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| F | ||||
| endast USR-tillämpning | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40046113| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||