SPT 2,5/ 4-V-EX PROFINET 1 - Kretskortsplint
1034421

Kretskortsplint, märkström: 22 A, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: SPT 2,5/..-V-EX PROFINET, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Kretskortsplinten uppfyller kraven i "Guideline for PROFINET" från 05/2017, lämplig för CAT5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Uppfyller kraven i "Guideline for PROFINET" i fattningen 05/2017
Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex e" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena