UL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20130619Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20030527Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40048725Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |