Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTSM 0,5/ 7-2,5-H SMD WH R44 - Kretskortsplint
1814689

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal per rad: 7, artikelserie: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: SMD lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: signalvit, Pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 44 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena