PTSA 1,5/14-3,5-F - Kretskortsplint
1985085

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 250 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 14, antal rader: 1, poltal per rad: 14, artikelserie: PTSA 1,5, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Lödben i det främre området, enradiga

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet