cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20030527Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
D | ||||
Field wiring | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 300 V | 2 A | 26 - 20 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40013932Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 2 A | - 0,5 |