Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTS 1,5/11-7,5-H - Kretskortsplint
1703095

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 11, antal rader: 1, poltal per rad: 11, artikelserie: PTS 1,5/..-H, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Största möjliga klämplats vid liten komponentstorlek