PTQ 0,3/ 2-2,5-L THR R32 - Kretskortsplint
1703375

Kretskortsplint, märkström: 4 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,34 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: PTQ 0,3/..-THR, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
Isoleringsplintanslutning QUICKON som kan manövreras per finger möjliggör en upprepad ledaranslutning
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
Vridskyddstappar reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801