Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTDA 2,5/14-5,0 - Kretskortsplint
1725458

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 14, antal rader: 1, poltal per rad: 14, artikelserie: PTDA 2,5/, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Avrundad konstruktion för individuell apparatdesign
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena