Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTDA 1,5/ 9-3,5 - Kretskortsplint
1725003

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 240 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal per rad: 9, artikelserie: PTDA 1,5/, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Avrundad konstruktion för individuell apparatdesign
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena