MKDSN 1,5/ 8 HT BK
-
Kretskortsplint
1753611
Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal per rad: 8, artikelserie: MKDSN 1,5/..-HT, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
| Produktfamilj | MKDSN 1,5/..-HT |
| Produktserie | COMBICON Terminals S |
| Konstruktion | Kretskortsplintar |
| Poltal | 8 |
| Delning | 5 mm |
| Antal anslutningar | 8 |
| Antal rader | 1 |
| Antal potentialer | 8 |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Antal lödstift per potential | 1 |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 13,5 A |
| Märkspänning UN | 320 V |
| Märkspänning (III/3) | 200 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 4 kV |
| Mätspänning (III/2) | 320 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 4 kV |
| Märkspänning (II/2) | 320 V |
| Mätstötspänning (II/2) | 4 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Konstruktion | Kretskortsplintar |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning med draghylsa |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Avisoleringslängd | 6 mm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv (L) |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Monteringssätt | THR-lödning/våglödning |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Bearbetningsanvisningar | |
| Process | Reflow-/våglödning |
| Moisture Sensitive Level | MSL 3 |
| Klassificering temperatur Tc | 250 °C |
| Lödcykler i reflow | 3 |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (5 - 7 µm Sn) |
| Metallyta anslutningspunkt (mellanskikt) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
| Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (5 - 7 µm Sn) |
| Metallyta lödområde (mellanskikt) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | svart (9005) |
| Isolationsmaterial | PA |
| Isolationsgrupp | IIIa |
| CTI enligt IEC 60112 | 250 - 399 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Användningsanvisning | För en säker ledningsanslutning måste alltid det definierade åtdragningssmomentet upprättas. Framför allt på två- och trepoliga kretskortsplintar kan enskilda lödben per anslutningspunkt inte hålla detta. Därför måste plintarna stöttas vid ledningsanslutningen (fixera med en hand och stöd vid kapslingen). |
| Måttskiss |
|
| Delning | 5 mm |
| Bredd [b] | 40 mm |
| Höjd [h] | 13,5 mm |
| Längd [l] | 8,1 mm |
| Bygghöjd | 10 mm |
| Lödstiftlängd [P] | 3,5 mm |
| Kontaktdimensioner | 0,5 x 1 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Borrhålets diameter | 1,3 mm |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dragtest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,14 mm² / styv / > 10 N |
| 0,14 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 1,5 mm² / styv / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexibel / > 40 N | |
| Temperaturstegringstest | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Krav temperaturstegringstest | Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen. |
| Kortslutningsströmstest | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Isolationsmotstånd | |
| Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
| Luft- och krypsträckor | | |
| Provspecifikation | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| Isolationsgrupp | IIIa |
| Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 250 - 399 |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 200 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/3) | 3,2 mm |
| Märkisolationsspänning (III/2) | 320 V |
| Nominell stötspänning (III/2) | 4 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/2) | 3,2 mm |
| Märkisolationsspänning (II/2) | 320 V |
| Nominell stötspänning (II/2) | 4 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 3 mm |
| krypsträckans lägsta värde (II/2) | 3,2 mm |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 5 s |
| Åldrande | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Artikelnr | 1753611 |
| Antal/förp. | 60 Styck |
| Minsta beställningsantal | 60 Styck |
| Försäljningskod | AALGCD |
| Produktnyckel | AALGCD |
| GTIN | 4046356321709 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7,876 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7,403 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Minsta konstruktion för varje ledararea
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge