MKDS 1,5/ 2-B-5,08 BK - Kretskortsplint
1868759

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDS 1,5/..-B, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong. Anslutningar bryggas internt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Intern bryggning för en enkel potentialfördelning
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal