cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19870330Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Kretskortsplint, märkström: 15 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: FFKDS(A)/H2, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 |