CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Endast solida ledare | 150 V | 10 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19870330Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 6 A | 26 - 16 |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 2160724.01Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 0,14 - 1 |