Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Kortkantskontakt
1016520

Kretskortsdirektkontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, antal potentialer: 18, antal rader: 2, poltal: 9, antal anslutningar: 18, artikelserie: CDDC 1,5/..-PV, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, montering: SKEDD - Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, pin-layout: Linjär pinning, anslutningssystem: SKEDD, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

SKEDD-direktjackningsteknik tillåter en flexibel positionering på kretskortet
Minskade kostnader för komponenter och processer: enkel jackning för hand och vibrationssäker anslutning
Dubbelradigt arrangerade kontakter tillåter en hög packningstäthetvid kompakt yta
Brett användningsområde tack vare lämplighet för kretskort med kemiskt konserverad eller varm luft utjämning (HAL) yta
Prisvärd anslutning av crimpade ledare i stort styckantal
Verktyg för manuell och automatiserad crimpning finns som tillval